Menu Hľadať

Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Skrutka M3/#6 (R)

Rovný vodiaci prvok pre optické vlákna na vedenie pozdĺž rovného okraja. Možnosť montáže skrutkou č. 6 alebo M3.
Nový kód produktu:

10312735

Starý kód produktu:

EFA04-60-001

1900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,745 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

274,50 €

100 x 2,745 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje Nie sú súčasťou dodávky
Typ Straight
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 28.0 mm
Priemer otvoru 3.6 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Spôsob montáže Skrutka
Množstvo v balení 100
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás