Menu Hľadať

Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové 7.0 mm Polyamid 6.6

Optical fibre quarter wheel bend control segment with 30mm radius. Assemble two pieces for bend control around a 180° turn. Assemble four pieces for excess fibre spooling at 30mm radius. In a four-piece assembled mode, stores approximately 60m of 900 micron fibre. Mounts with a #4 (M3) screw
Nový kód produktu:

10316177

Starý kód produktu:

OFS90-30R

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,6201 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

62,01 €

100 x 0,6201 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ Rohové
Priemer otvoru 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Množstvo v balení 100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás