Menu Hľadať

Trhacie nity

Na sklade

Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.

Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.

Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.

Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

  • Materiály: polyamid 6.6 a polyamid 6 s polykarbonátom (PC)
  • Farby: béžová, čierna, sivá, prírodná a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Tento sortiment zahŕňa nity, ktoré možno inštalovať pomocou nitovacích klieští, ktoré sa dajú dokúpiť samostatne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,4927 € - 0,4927 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,2828 € - 0,2828 € 550 Na sklade
3.3 mm
Biela
Polyamid; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,3498 € - 0,5671 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,4927 € - 0,4927 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2668 € - 0,2668 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Biela
Polyamid; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,3426 € - 0,4285 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3426 € - 0,4285 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
Biela
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,2843 € - 0,2843 € 11000 Na sklade
Prírodná
Polyamid
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3645 € - 0,3645 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2493 € - 0,255 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,1531 € - 0,1647 € 900 Na sklade
3.3 mm
Šedá
Polyamid; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,1982 € - 0,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Šedá
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Biela
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,4023 € - 0,503 € 100 Na sklade
4.9 mm
Biela
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,5102 € - 0,637 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Biela
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3542 € - 0,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
Šedá
Polyamid; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,3498 € - 0,5671 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Čierna
Polyamid; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4097 € - 0,6662 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
Béžová
Polyamid; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,3002 € - 0,3747 € 12 Na sklade
3.3 mm
Čierna
Polyamid; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
  • z/zo 3
Slepé nity 0.5 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

10280942

Cenové rozpätie
0,4927 € - 0,4927 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
  • Tvar hlavy nitu
    Nosník
POP nit N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10153123

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
POP nit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10357323

Cenové rozpätie
0,5671 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
Slepé nity 5.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10280935

Cenové rozpätie
0,4927 € - 0,4927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
  • Tvar hlavy nitu
    Nosník
POP nit N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10419205

Cenové rozpätie
0,2668 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
POP nit N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10153161

Cenové rozpätie
0,4285 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10153154

Cenové rozpätie
0,4285 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10153192


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Slepé nity 0.5 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

10280928

Cenové rozpätie
0,2843 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
  • Tvar hlavy nitu
    Nosník
Slepé nity 5.0 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10280959

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
  • Tvar hlavy nitu
    Nosník
POP nit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10153147

Cenové rozpätie
0,255 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10337943

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
POP nit N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10338049

Cenové rozpätie
0,2143 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10311240


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
POP nit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10153185

Cenové rozpätie
0,503 € - 0,4023 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
POP nit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10311257

Cenové rozpätie
0,637 € - 0,5102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10203729

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,3542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
POP nit N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10357293

Cenové rozpätie
0,5671 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
POP nit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10219515

Cenové rozpätie
0,6662 € - 0,4097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.9 mm
  • Priemer hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    POP nit
POP nit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10153130

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm