Menu Hľadať

POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z bieleho polykarbonátu a polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10311240

Starý kód produktu:

CR56-1-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 5.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.7 mm
Dĺžka kotvy 9.6 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt CR56-1-2 nahrádza:

POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)
Nový kód produktu: 10357439
Starý kód produktu: 171579611322

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás