10338049
1283998
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2143 € |
| 10000 + | 0,1982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.236 - 0.354 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.0 - 9.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.1 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.161 in |
| Dĺžka kotvy | 12.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.5 in |
| Priemer hlavy | 8.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 0.071 in |
| Výška hlavy | 1.8 mm |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Šedá |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku