Menu Hľadať

Slepé nity 0.5 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z prírodného polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10280942

Starý kód produktu:

497528

7000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4927 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

492,70 €

1000 x 0,4927 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 5.0 mm
Priemer hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Prírodná
Materiál Polyamid
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás