Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153130
CR32-3-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3747 € |
| 1000 + | 0,3002 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.5 - 9.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.256 - 0.374 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.3 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.13 in |
| Dĺžka kotvy | 12.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.5 in |
| Priemer hlavy | 6.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |