Menu Hľadať

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
146 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Veľkosť závitu Farba Materiál AxA Kúpiť
1,1686 € - 2,4542 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M10
Čierna
PA
30.0 mm
3,442 € - 6,392 € 8 Na sklade
2.0 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
5,6609 € - 10,5438 € 4220 Na sklade
1.5 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
3,442 € - 8,1243 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
4,6185 € - 10,5834 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
2,5602 € - 5,1972 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Pochrómované
Oceľ
1,6294 € - 3,4218 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
1,7122 € - 3,5959 € 345 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
1,6156 € - 3,3929 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
2,527 € - 5,3068 € 40 Na sklade
M10
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
0,9459 € - 1,9864 € 800 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
19,2301 € - 46,2973 € 3 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
40.0 mm
19,2301 € - 46,2973 € 43 Na sklade
2.0 mm
M12
Čierna
PA
40.0 mm
19,8274 € - 46,7751 € 27 Na sklade
2.0 mm
M12
Čierna
PA
50.0 mm
19,2301 € - 46,7751 € 27 Na sklade
1.5 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
17,7224 € - 46,2973 € 43 Na sklade
2.0 mm
M20
Čierna
PA
40.0 mm
19,8274 € - 46,7751 € 27 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
0,8278 € - 2,0192 € 100 Na sklade
1.5 mm
M8
Čierna
PA
25.0 mm
0,8035 € - 0,938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
Čierna
PA
25.0 mm
1,3206 € - 3,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
Čierna
PA
30.0 mm
  • z/zo 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Cenové rozpätie
2,4542 € - 1,1686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Závitová vložka 2.0 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163931

Cenové rozpätie
6,392 € - 3,442 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616991099
Závitová vložka 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163962

Cenové rozpätie
10,5438 € - 5,6609 €

Úroveň zásob
4220 Na sklade
Atribúty
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Závitová vložka 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163924

Cenové rozpätie
8,1243 € - 3,442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Závitová vložka 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163948

Cenové rozpätie
10,5834 € - 4,6185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.4 mm 18 Pochrómované

10164013

Cenové rozpätie
5,1972 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7326909890
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164068

Cenové rozpätie
3,4218 € - 1,6294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164051

Cenové rozpätie
3,5959 € - 1,7122 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 30.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164075

Cenové rozpätie
3,3929 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 40.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164105

Cenové rozpätie
5,3068 € - 2,527 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164136

Cenové rozpätie
1,9864 € - 0,9459 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Cenové rozpätie
46,2973 € - 19,2301 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Cenové rozpätie
46,2973 € - 19,2301 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Cenové rozpätie
46,7751 € - 19,8274 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Cenové rozpätie
46,7751 € - 19,2301 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274217

Cenové rozpätie
46,2973 € - 17,7224 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Cenové rozpätie
46,7751 € - 19,8274 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Cenové rozpätie
2,0192 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Cenové rozpätie
0,938 € - 0,8035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Cenové rozpätie
3,0699 € - 1,3206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm