Menu Hľadať

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
146 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Veľkosť závitu Farba Materiál AxA Kúpiť
1,235 € - 2,5936 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
M8
Čierna
PA
30.0 mm
10291849 0,8562 € - 1,7981 € 40 Na sklade
1.2 mm
M8
Prírodná
Oceľ
0,5276 € - 1,1081 € 100 Na sklade
M10
Čierna
Polyetylén HD
4,2528 € - 7,7958 € 26 Na sklade
2.0 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
4,6083 € - 9,4387 € 144 Na sklade
M10
Pochrómované
Oceľ
10,0133 € - 30,1679 € 24 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
40.0 mm
10,1129 € - 30,1679 € 10 Na sklade
1.5 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
4,6185 € - 10,5834 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
1,0283 € - 2,1595 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Prírodná
Oceľ
10,0133 € - 30,1679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Čierna
PA
40.0 mm
1,4223 € - 2,494 € 500 Na sklade
M8
Čierna
HIPS
8,4914 € - 30,1679 € 11 Na sklade
1.5 mm
M20
Čierna
PA
50.0 mm
1,3206 € - 3,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
Čierna
PA
30.0 mm
0,8278 € - 2,0192 € 100 Na sklade
1.5 mm
M8
Čierna
PA
25.0 mm
10,0133 € - 30,1679 € 5 Na sklade
2.0 mm
M12
Čierna
PA
40.0 mm
17,7224 € - 46,2973 € 43 Na sklade
2.0 mm
M20
Čierna
PA
40.0 mm
0,8992 € - 1,049 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Čierna
PA
25.0 mm
0,8035 € - 0,938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
Čierna
PA
25.0 mm
10,1129 € - 30,1679 € 24 Na sklade
1.5 mm
M12
Čierna
PA
50.0 mm
19,2301 € - 46,2973 € 43 Na sklade
1.5 mm
M10
Čierna
PA
40.0 mm
  • z/zo 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289891

Cenové rozpätie
2,5936 € - 1,235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka 1.2 mm Oceľ

10291849

Cenové rozpätie
1,7981 € - 0,8562 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Gauge
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7318190090
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286692

Cenové rozpätie
1,1081 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm M10 Tlakovo liata zliatina hliníka

10261330

Cenové rozpätie
7,7958 € - 4,2528 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.4 mm 16 Pochrómované

10164044

Cenové rozpätie
9,4387 € - 4,6083 €

Úroveň zásob
144 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7326909890
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,0133 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,1129 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Závitová vložka 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163948

Cenové rozpätie
10,5834 € - 4,6185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Závitová vložka 1.5 mm Oceľ

10291870

Cenové rozpätie
2,1595 € - 1,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,0133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Závitová vložka M8 Štvorcové 38.1 mm 2.0 mm HIPS Čierna

10252888

Cenové rozpätie
2,494 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    HIPS
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Cenové rozpätie
30,1679 € - 8,4914 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Cenové rozpätie
3,0699 € - 1,3206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Cenové rozpätie
2,0192 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,0133 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274217

Cenové rozpätie
46,2973 € - 17,7224 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435588

Cenové rozpätie
1,049 € - 0,8992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Cenové rozpätie
0,938 € - 0,8035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,1129 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274156

Cenové rozpätie
46,2973 € - 19,2301 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10