Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

Štvorcová zátka so závitom má vložku M8 na prispôsobenie nastaviteľných štvorcových podpier profilov. Znižuje potrebu vŕtania, čo môže šetriť čas a námahu. Určená na pridanie výškovo nastaviteľných nožičiek, koliesok, klzákov alebo akýchkoľvek externých komponentov. Vyrobené z čierneho HDPE.
Nový kód produktu:

10164136

Starý kód produktu:

PZMS250-RM08B

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 2,0361 €
500 + 0,9695 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

101,81 €

50 x 2,0361 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD s kovovou vložkou
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás