Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0319 € - 27,0914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,9215 € - 45,3415 € | 38 Na sklade |
1.5 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3091 € - 2,7491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 10248232 | 0,7594 € - 1,5949 € | 1188 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
|
|
| 0,8992 € - 1,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,2301 € - 46,2973 € | 3 Na sklade |
2.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 10 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8035 € - 0,938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3206 € - 3,0699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,2301 € - 46,2973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8278 € - 2,0192 € | 100 Na sklade |
1.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,2301 € - 46,2973 € | 43 Na sklade |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,1129 € - 30,1679 € | 11 Na sklade |
2.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 5,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Pochrómované
|
Oceľ
|
|
||
| 3,442 € - 6,392 € | 8 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
|
Tlakovo liata zliatina hliníka
|
|
||
| 17,7224 € - 46,2973 € | 43 Na sklade |
2.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,0133 € - 30,1679 € | 5 Na sklade |
2.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,0133 € - 30,1679 € | 38 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1686 € - 2,4542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.3 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5606 € - 1,1773 € | 500 Na sklade |
|
M12
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku