Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | 980 Na sklade |
M2
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.346 in
8.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 460 Na sklade |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0509 € - 0,0764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0566 € - 0,0699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1874 € - 0,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 2070 Na sklade |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0772 € - 0,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1899 € - 0,2344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1878 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku