10296462
50M035060I012
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 2999 | 0,0749 € |
3000 - 4999 | 0,0599 € |
5000 + | 0,0499 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 6.9 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.272 in |
Maximum Head Diameter | 8.2 mm |
Maximum Head Diameter | 0.323 in |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku