These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4537 € - 0,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 9600 Na sklade |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1006 € - 0,1006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2986 € - 0,2986 € | 27100 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4551 € - 0,4551 € | 200 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4565 € - 0,4565 € | 50 Na sklade |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0449 € - 0,0449 € | 16800 Na sklade |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0506 € - 0,0506 € | 25900 Na sklade |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0655 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 4400 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 15500 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0806 € - 0,0806 € | 360 Na sklade |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0535 € - 0,0535 € | 15000 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0883 € - 0,0883 € | 11160 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | 26000 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | 18476 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 4100 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku