Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
5.0 mm
S drážkou
0,0354 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
12.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
5.0 mm
S drážkou
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
25.0 mm
S drážkou
0,0336 € - 0,0414 € 2000 Na sklade
M2.5 x 0.45
10.0 mm
S drážkou
0,081 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
6.0 mm
S drážkou
0,1051 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
8.0 mm
S drážkou
0,266 € - 0,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,3285 € - 0,5362 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0 mm
S drážkou
0,4167 € - 0,6741 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
S drážkou
0,7381 € - 1,3028 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
70.0 mm
S drážkou
1,4649 € - 2,2899 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
16.0 mm
S drážkou
1,4508 € - 2,2899 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,1123 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
S drážkou
0,1227 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
S drážkou
0,1607 € - 0,2219 € 7725 Na sklade
M5
12.0 mm
S drážkou
0,1905 € - 0,2645 € 250 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
0,2104 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5 mm
S drážkou
0,2147 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1072 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396919

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397527

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397480

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397978

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396766

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397497

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10400883

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

10401422

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid Čierna

10401484

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid Prírodná

10401545

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 70.0 mm Polyamid Prírodná

10401606

Cenové rozpätie
1,3028 € - 0,7381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Prírodná

10401644

Cenové rozpätie
2,2899 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Prírodná

10401682

Cenové rozpätie
2,2899 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Prírodná

10400951

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Polyamid Prírodná

10401125

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid Prírodná

10401187

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
7725 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10401255

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid Prírodná

10401309

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid Prírodná

10401361

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 5.0 mm Polyamid Prírodná

10400852

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná