These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1227 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1607 € - 0,2219 € | 7725 Na sklade |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1123 € - 0,155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1905 € - 0,2645 € | 250 Na sklade |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1091 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2104 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1749 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1135 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1749 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2104 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,347 € - 0,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1664 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,4649 € - 2,2899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,4508 € - 2,2899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2005 € - 0,2773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1091 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4622 € - 0,7296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,117 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,266 € - 0,4309 € | 100 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4622 € - 0,7296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku