Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Na sklade

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
17,6085 € - 19,8132 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
25.0 mm
Hviezdicová drážka
12,3601 € - 13,8963 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
33,9228 € - 35,9141 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,9774 € - 3,3546 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
Hviezdicová drážka
3,4892 € - 3,9339 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
9,999 € - 11,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
10.0 mm
Hviezdicová drážka
5,988 € - 6,7418 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
8.0 mm
Hviezdicová drážka
21,0507 € - 23,682 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
10.0 mm
Hviezdicová drážka
9,999 € - 11,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
4,5372 € - 5,1061 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
12.0 mm
Hviezdicová drážka
3,9968 € - 4,4946 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
6,7135 € - 15,8606 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
16.0 mm
Hviezdicová drážka
6,3578 € - 7,1401 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
10.0 mm
Hviezdicová drážka
4,3665 € - 4,907 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
10.0 mm
Hviezdicová drážka
24,3078 € - 27,3517 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
30.0 mm
Hviezdicová drážka
39,6976 € - 42,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
40.0 mm
Hviezdicová drážka
4,9174 € - 5,5371 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
20.0 mm
Hviezdicová drážka
4,3515 € - 4,8905 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
5,4832 € - 6,1702 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
8,9052 € - 10,0234 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M5 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345153

Cenové rozpätie
19,8132 € - 17,6085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345122

Cenové rozpätie
13,8963 € - 12,3601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M6 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345214

Cenové rozpätie
35,9141 € - 33,9228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M5 10.0 mm Reny Čierna

10345665

Cenové rozpätie
3,3546 € - 2,9774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm Reny Čierna

10345696

Cenové rozpätie
3,9339 € - 3,4892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Reny
Skrutka Hviezdicová drážka M5 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345115

Cenové rozpätie
11,2507 € - 9,999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M4 8.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345047

Cenové rozpätie
6,7418 € - 5,988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M6 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345177

Cenové rozpätie
23,682 € - 21,0507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345108

Cenové rozpätie
11,2507 € - 9,999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M3 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345009

Cenové rozpätie
5,1061 € - 4,5372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm PEEK Svetlohnedá

10344972

Cenové rozpätie
4,4946 € - 3,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M3 16.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345016

Cenové rozpätie
15,8606 € - 6,7135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M4 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345054

Cenové rozpätie
7,1401 € - 6,3578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M3 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10344996

Cenové rozpätie
4,907 € - 4,3665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M5 30.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345160

Cenové rozpätie
27,3517 € - 24,3078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M6 40.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345238

Cenové rozpätie
42,0301 € - 39,6976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PEEK
Skrutka Hviezdicová drážka M3 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344217

Cenové rozpätie
5,5371 € - 4,9174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344255

Cenové rozpätie
4,8905 € - 4,3515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344293

Cenové rozpätie
6,1702 € - 5,4832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344330

Cenové rozpätie
10,0234 € - 8,9052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Materiál
    PPS