10345047
1440375
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 6,7418 € |
| 125 - 249 | 6,3721 € |
| 250 + | 5,988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Priemer hlavy | 0.315 in |
| Priemer hlavy | 8.0 mm |
| Farba | Svetlohnedá |
| Materiál | PEEK |
| Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
| Hlava | Special Low |
| Maximálna teplota | 356 °F |
| Maximálna teplota | 180 °C |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku