Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M3 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Nový kód produktu:

10344996

Starý kód produktu:

1440370

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 4,907 €
125 - 249 4,6368 €
250 + 4,3665 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

122,68 €

25 x 4,907 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 10.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Priemer hlavy 6.0 mm
Farba Svetlohnedá
Materiál PEEK
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Special Low
Maximálna teplota 180 °C
Veľkosť závitu M3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás