10345665
1440767
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 3,2888 € |
125 - 249 | 3,1039 € |
250 + | 2,919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 10.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.394 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Head Diameter | 9.0 mm |
Head Diameter | 0.354 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Special Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku