Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Skupina SR: SR1954 ,SR2014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,192 € - 0,192 € | 19500 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
PP
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
PP
|
||
| 0,0754 € - 0,0754 € | 90000 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,0554 € - 0,0554 € | 147000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,1301 € - 0,1301 € | 13100 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,1607 € - 0,1607 € | 10500 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,246 € - 0,246 € | 9400 Na sklade |
M8
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,337 € - 0,337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | 7722 Na sklade |
M12
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,4594 € - 0,4594 € | 23000 Na sklade |
M16
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,5362 € - 0,5362 € | 1600 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PP
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | 3000 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
PP
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | 5000 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
PVDF
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 9500 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 107000 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,7709 € - 0,7709 € | 3500 Na sklade |
M24
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,0879 € - 0,0879 € | 2700 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
||
| 0,3157 € - 0,8721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PVDF
|
||
| 0,4479 € - 0,4479 € | 4268 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PVDF
|
||
| 0,8007 € - 0,8007 € | 7300 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PVDF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku