10041420
0030030000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M5 |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 8.0 mm |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.315 in |
| Celková výška | 0.165 in |
| Celková výška | 4.2 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Špecifikácie | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Normy | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku