Menu Hľadať

Šesťhranná matica M8 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

Táto šesťhranná matica je vyrobená z čierneho polyamidu. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje, aby matica bola elektricky, chemicky a tepelne odolná. Normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 si pozrite len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10041512

Starý kód produktu:

0030050001VR

9400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,246 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

24,60 €

100 x 0,246 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Vzdialenosť stranového kľúča 13.0 mm
Celková výška 6.5 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Špecifikácie DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Normy DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás