Menu Hľadať

Šesťhranná matica M16 24.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto šesťhranná matica je vyrobená z prírodného polyamidu. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje, aby matica bola elektricky, chemicky a tepelne odolná. Normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 si pozrite len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10041635

Starý kód produktu:

0030090000VR

22750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,4594 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

114,85 €

250 x 0,4594 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16
Vzdialenosť stranového kľúča 24.0 mm
Celková výška 14.8 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Normy DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás