Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Chrániče Spiralguard sú vhodné pre väčšinu typov hydraulických, pneumatických a priemyselných hadicových zostáv v celom rade priemyselných odvetví. Majú výbornú tvarovú pamäť pre maximálne pokrytie hadice a výnimočnú odolnosť proti rozdrveniu. Zachovávajú si vysokú odolnosť proti oteru, osvedčili sa v náročných podmienkach a majú dobrú odolnosť voči UV žiareniu. Chrániče Spiralguard sú vhodné na ovinutie samostatných hadíc alebo hadicových zväzkov a dodávajú sa v praktickom kartónovom balení, vďaka ktorému sa ľahko skladujú.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Priemer kompatibilnej hadice Kúpiť
445,9875 € - 469,4584 € Vo výrobe
5.0 mm
100.0 mm
53,7572 € - 63,2408 € 323 Na sklade
2.2 mm
20.6 mm
42,2001 € - 49,6495 € 213 Na sklade
2.0 mm
16.0 mm
191,2941 € - 212,546 € Vo výrobe
3.8 mm
55.4 mm
169,6987 € - 188,5336 € 1 Na sklade
3.0 mm
44.0 mm
41,0378 € - 48,2758 € Vo výrobe
1.7 mm
12.6 mm
42,2001 € - 49,6495 € Vo výrobe
2.0 mm
16.0 mm
263,6089 € - 292,9047 € 1 Na sklade
4.0 mm
67.0 mm
401,925 € - 423,0845 € Vo výrobe
4.5 mm
81.0 mm
41,0378 € - 48,2758 € 115 Na sklade
1.7 mm
12.6 mm
78,4037 € - 92,2327 € 16 Na sklade
2.5 mm
27.0 mm
461,9298 € - 486,2328 € Vo výrobe
5.5 mm
114.0 mm
263,6089 € - 292,9047 € Vo výrobe
4.0 mm
67.0 mm
72,8035 € - 80,8869 € Vo výrobe
2.7 mm
25.0 mm
224,7768 € - 236,6114 € Vo výrobe
4.5 mm
50.0 mm
56,7952 € - 63,1087 € Vo výrobe
2.5 mm
20.0 mm
10561430 149,86 € - 157,7453 € Vo výrobe
4.5 mm
40.0 mm
53,229 € - 59,1462 € Vo výrobe
2.2 mm
16.0 mm
98,0971 € - 108,9939 € Vo výrobe
3.5 mm
32.0 mm
483,0893 € - 492,9426 € Vo výrobe
6.5 mm
90.0 mm
  • z/zo 3
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Čierna

10561492

Cenové rozpätie
212,546 € - 191,2941 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    37.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Žltá

10636992

Cenové rozpätie
92,2327 € - 78,4037 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    22.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -10
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561263

Cenové rozpätie
35,6489 € - 30,3127 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -3
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561546

Cenové rozpätie
423,0845 € - 401,925 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    45.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Žltá

10636251

Cenové rozpätie
486,2328 € - 461,9298 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    55.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    12.0 m
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561447

Cenové rozpätie
188,5336 € - 169,6987 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -20
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Žltá

10631652

Cenové rozpätie
511,2227 € - 485,6649 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    55.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    9.0 m
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561423

Cenové rozpätie
120,0492 € - 102,0464 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    27.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -16
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Žltá

10644072

Cenové rozpätie
469,4584 € - 445,9875 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    50.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    12.0 m
  • Hrúbka steny
    5.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644263

Cenové rozpätie
511,2227 € - 485,6649 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    55.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    9.0 m
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Čierna

10203767

Cenové rozpätie
21,9068 € - 20,6658 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    12.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 12 – 15 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Čierna

10203781

Cenové rozpätie
28,9663 € - 24,971 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    18.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 19 – 25 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Čierna

10203835

Cenové rozpätie
246,9299 € - 243,4438 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    29.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 68 – 70 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Čierna

10203774

Cenové rozpätie
21,9068 € - 20,8516 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 15 - 18 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Čierna

10203798

Cenové rozpätie
34,7699 € - 30,0505 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    21.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 23 – 29 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Čierna

10203804

Cenové rozpätie
52,5029 € - 45,2611 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    23.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 30 – 37 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Čierna

10203811

Cenové rozpätie
73,4948 € - 63,3577 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    25.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 39 – 47 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm Polyetylén HD Žltá

10170656

Cenové rozpätie
403,5689 € - 403,5689 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.9 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Čierna

10203842

Cenové rozpätie
365,6591 € - 365,6591 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    31.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 82 – 95 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Čierna

10203828

Cenové rozpätie
104,3097 € - 96,8448 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    27.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hadice s priemerom 44 - 55 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561249

Cenové rozpätie
469,4584 € - 445,9875 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    50.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    12.0 m
  • Hrúbka steny
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561362

Cenové rozpätie
63,2408 € - 53,7572 €

Úroveň zásob
323 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -8
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561324

Cenové rozpätie
49,6495 € - 42,2001 €

Úroveň zásob
213 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    16.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Žltá

10644089

Cenové rozpätie
212,546 € - 191,2941 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    37.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561478

Cenové rozpätie
188,5336 € - 169,6987 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -20
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Žltá

10561317

Cenové rozpätie
48,2758 € - 41,0378 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    12.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    1.7 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Žltá

10636985

Cenové rozpätie
49,6495 € - 42,2001 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    16.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561539

Cenové rozpätie
292,9047 € - 263,6089 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    42.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Žltá

10643600

Cenové rozpätie
423,0845 € - 401,925 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    45.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561287

Cenové rozpätie
48,2758 € - 41,0378 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    12.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561393

Cenové rozpätie
92,2327 € - 78,4037 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    22.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -10
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644065

Cenové rozpätie
486,2328 € - 461,9298 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    55.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    12.0 m
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561508

Cenové rozpätie
292,9047 € - 263,6089 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    42.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561379

Cenové rozpätie
80,8869 € - 72,8035 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    19.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561454

Cenové rozpätie
236,6114 € - 224,7768 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    38.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -20
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561331

Cenové rozpätie
63,1087 € - 56,7952 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    15.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561430

Cenové rozpätie
157,7453 € - 149,86 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -16
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561294

Cenové rozpätie
59,1462 € - 53,229 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    13.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -4
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561409

Cenové rozpätie
108,9939 € - 98,0971 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -10
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561560

Cenové rozpätie
492,9426 € - 483,0893 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    50.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561270

Cenové rozpätie
55,2102 € - 49,6892 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    2.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -3
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561515

Cenové rozpätie
374,6237 € - 367,1347 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka stúpania
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Hrúbka steny
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32