10203798
1287106
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 35,4654 € |
| 10 + | 30,6515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 1.142 in |
|---|---|
| OD | 29.0 mm |
| ID | 0.984 in |
| ID | 25.0 mm |
| WT | 2.5 mm |
| WT | 0.098 in |
| RL | 65.617 ft |
| RL | 20.0 m |
| PD | 21.0 mm |
| PD | 0.827 in |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PP |
| Na použitie s | Pre hadice s priemerom 23 – 29 mm |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku