Chrániče Spiralguard sú vhodné pre väčšinu typov hydraulických, pneumatických a priemyselných hadicových zostáv v celom rade priemyselných odvetví. Majú výbornú tvarovú pamäť pre maximálne pokrytie hadice a výnimočnú odolnosť proti rozdrveniu. Zachovávajú si vysokú odolnosť proti oteru, osvedčili sa v náročných podmienkach a majú dobrú odolnosť voči UV žiareniu. Chrániče Spiralguard sú vhodné na ovinutie samostatných hadíc alebo hadicových zväzkov a dodávajú sa v praktickom kartónovom balení, vďaka ktorému sa ľahko skladujú.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Priemer kompatibilnej hadice | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,2611 € - 52,5029 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
63,3577 € - 73,4948 € | Vo výrobe |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
56,7952 € - 63,1087 € | Vo výrobe |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10561430 | 149,86 € - 157,7453 € | Vo výrobe |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
42,2001 € - 49,6495 € | 195 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
191,2941 € - 212,546 € | Vo výrobe |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
102,0464 € - 120,0492 € | Vo výrobe |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
445,9875 € - 469,4584 € | Vo výrobe |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
485,6649 € - 511,2227 € | Vo výrobe |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
169,6987 € - 188,5336 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
78,4037 € - 92,2327 € | Vo výrobe |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
42,2001 € - 49,6495 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
401,925 € - 423,0845 € | 5 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
78,4037 € - 92,2327 € | 9 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
461,9298 € - 486,2328 € | Vo výrobe |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
263,6089 € - 292,9047 € | Vo výrobe |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
41,0378 € - 48,2758 € | 101 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
191,2941 € - 212,546 € | 1 Na sklade |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
41,0378 € - 48,2758 € | Vo výrobe |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
401,925 € - 423,0845 € | Vo výrobe |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku