Menu Hľadať

Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Čierna

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 30.0-37.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Nový kód produktu:

10203804

Starý kód produktu:

1287109

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 53,553 €
10 + 46,1664 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

53,55 €

1 x 53,553 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 37.0 mm
ID 32.0 mm
WT 3.0 mm
RL 20.0 m
PD 23.0 mm
Farba Čierna
Materiál PP
Na použitie s Pre hadice s priemerom 30 – 37 mm
Typ 1
Commodity Code 3917219090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás