Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1918 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.8 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,354 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,6171 € - 3,9825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,0766 € - 3,3424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,105 € - 3,7123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1113 € - 0,155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1008 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1135 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1135 € - 0,1578 € | 344 Na sklade |
M3
|
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1008 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1135 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1135 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1135 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4637 € - 1,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1217 € - 0,2275 € | 100 Na sklade |
M4
|
|
Prírodná
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2816 € - 0,5234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 2,105 € - 3,7123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,2429 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1507 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Prírodná
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,4749 € - 3,7976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku