10402047
541053000046
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 99 | 3,7123 € |
| 100 - 249 | 2,489 € |
| 250 + | 2,105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 8.0 mm |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.315 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | PVDF |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
| Typ skrutky | Skrutka s hlavou |
| Špecifikácie | ISO 4017, DIN933 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku