Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 6.0 mm PA Prírodná

Nový kód produktu:

10328743

Starý kód produktu:

079030600002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,155 €
1000 + 0,1113 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

77,50 €

500 x 0,155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Prírodná
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Krytka skrutiek
Špecifikácie DIN 933
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás