Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 16.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10402375

Starý kód produktu:

544050000011

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2275 €
500 - 999 0,1578 €
1000 + 0,1217 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,75 €

100 x 0,2275 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie DIN 84
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás