10402467
544140000011
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2801 € |
| 500 - 999 | 0,1948 € |
| 1000 + | 0,1507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.394 in |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | PP |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
| Typ skrutky | Skrutka s hlavou |
| Špecifikácie | DIN 84 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku