Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Táto skrutka má ryhovanú hlavu, je vyrobená z čierneho polyamidu s 30 % skleného vlákna pre zvýšenú mechanickú pevnosť. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje ľahký prístup a inštalácia bez použitia nástrojov.
Nový kód produktu:

10089040

Starý kód produktu:

140062069916

5700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5945 €
500 - 999 0,4551 €
1000 + 0,3669 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

59,45 €

100 x 0,5945 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hlavy Knurled Round Head
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Celková dĺžka 24.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás