10053300
0140240001VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,2816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 16.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 3.4 mm |
| Výška hlavy | 0.134 in |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Celková dĺžka | 33.4 mm |
| Celková dĺžka | 1.315 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku