10089002
140052069916
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,5104 € |
500 - 999 | 0,3904 € |
1000 + | 0,3137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.512 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M5 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 30% Glass Fiber Polyamide 6.6 |
Overall Length | 24.0 mm |
Overall Length | 0.945 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku