These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1389 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1236 € - 0,2247 € | 9100 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2033 € - 0,3698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1421 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1692 € - 0,3072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1976 € - 0,3626 € | 100 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2019 € - 0,2773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1536 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1228 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1464 € - 0,2033 € | 910 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2318 € - 0,31 € | 50 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2076 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1421 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,162 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2588 € - 0,347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1436 € - 0,1976 € | 210 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1536 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1464 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2545 € - 0,3413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1934 € - 0,2688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku