10375754
426001500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,2773 € |
500 - 999 | 0,2603 € |
1000 + | 0,2019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 16.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 0.134 in |
Výška hlavy | 3.4 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Veľkosť závitu | M4 |
Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Celková dĺžka | 1.709 in |
Celková dĺžka | 43.4 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku