Menu Hľadať

Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 30.0 mm PA

Ručná skrutka vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10376034

Starý kód produktu:

426008500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2275 €
500 - 999 0,2119 €
1000 + 0,162 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

56,88 €

250 x 0,2275 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 33.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás