10376072
426010000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3072 € |
| 500 - 999 | 0,219 € |
| 1000 + | 0,1692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 16.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 3.4 mm |
| Výška hlavy | 0.134 in |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Celková dĺžka | 23.4 mm |
| Celková dĺžka | 0.921 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku