Menu Hľadať

Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 22.0 mm PA

Ručná skrutka vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10375990

Starý kód produktu:

426007500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2688 €
500 - 999 0,2503 €
1000 + 0,1934 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

67,20 €

250 x 0,2688 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 22.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 25.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás