Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové, s drážkou

Na sklade

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1977

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,1073 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0563 € - 0,0695 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,0417 € - 0,0515 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0332 € - 0,041 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
16.0 mm
0,0397 € - 0,049 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
0,051 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,0423 € - 0,0522 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,042 € - 0,0518 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
10.0 mm
0,0545 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0863 € - 0,1066 € 500 Na sklade
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0632 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,0863 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 x 1.0 50.0 mm Polyamid 6.6

10298503

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 6.0 mm Polyamid 6.6

10399002

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm Polyamid 6.6

10399040

Cenové rozpätie
0,0695 € - 0,0563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 x 0.7 12.0 mm Polyamid 6.6

10398425

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6

10397435

Cenové rozpätie
0,0515 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 x 0.5 10.0 mm Polyamid 6.6

10397466

Cenové rozpätie
0,041 € - 0,0332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm Polyamid 6.6

10398432

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 8.0 mm Polyamid 6.6

10399019

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 x 0.7 25.0 mm Polyamid 6.6

10398456

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 16.0 mm Polyamid 6.6

10399033

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 x 0.5 16.0 mm Polyamid 6.6

10397473

Cenové rozpätie
0,0522 € - 0,0423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 x 0.7 20.0 mm Polyamid 6.6

10398449

Cenové rozpätie
0,0518 € - 0,042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 x 0.5 6.0 mm Polyamid 6.6

10397442

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 x 0.7 10.0 mm Polyamid 6.6

10398418

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6

10399026

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm Polyamid 6.6

10399750

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 x 1.0 10.0 mm Polyamid 6.6

10399743

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm Polyamid 6.6

10399767

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 x 0.5 8.0 mm Polyamid 6.6

10397459

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 45.0 mm Polyamid 6.6

10298497

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm