10399002
50M050080T006
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0612 € |
| 5000 - 19999 | 0,0551 € |
| 20000 + | 0,0496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 7.8 mm |
| Výška hlavy | 0.307 in |
| Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
| Priemer stúpania | 0.8 mm |
| Priemer stúpania | 0.031 in |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Knurled Round Pan Head |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku