10398425
50M040070T012
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0612 € |
| 2500 - 9999 | 0,0551 € |
| 10000 + | 0,0496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 9.7 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.382 in |
| Výška hlavy | 7.1 mm |
| Výška hlavy | 0.28 in |
| Veľkosť závitu | M4 x 0.7 |
| Priemer stúpania | 0.7 mm |
| Priemer stúpania | 0.028 in |
| Dĺžka závitu | 0.472 in |
| Dĺžka závitu | 12.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Knurled Round Pan Head |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku