Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm Polyamid 6.6

Táto skrutka má ryhovanú hlavu, je vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje ľahký prístup. Možno ju inštalovať ručne alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10399040

Starý kód produktu:

50M050080T025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0695 €
2500 - 9999 0,0625 €
10000 + 0,0563 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

34,75 €

500 x 0,0695 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 7.8 mm
Veľkosť závitu M5 x 0.8
Priemer stúpania 0.8 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Knurled Round Pan Head
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás