Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové s ramenom

Vo výrobe

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
175 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l3 l1 d2 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
  • z/zo 9
Osadená skrutka M6 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506424


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M16 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505687


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer ramena
    20.0 mm
Osadená skrutka M6 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506530


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M20 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505809


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer ramena
    24.0 mm
Osadená skrutka M16 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer ramena
    20.0 mm
Osadená skrutka M6 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506493


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M6 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506585


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M3 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505847


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M6 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506462


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M16 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505724


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer ramena
    20.0 mm
Osadená skrutka M6 65.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506592


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    65.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506455


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M5 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506387


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M6 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M4 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506158


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M10 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M10 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505366


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M5 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506332


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506264


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506370


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm