10506264
1505179
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.177 in |
| Výška hlavy | 4.5 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Priemer ramena | 0.236 in |
| Priemer ramena | 6.0 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M5 |
| Celková dĺžka | 1.535 in |
| Celková dĺžka | 39.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.358 in |
| Dĺžka pod hlavou | 34.5 mm |
| Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku