Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové s ramenom

Vo výrobe

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
175 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l3 l1 d2 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
80.0 mm
M20
27.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
  • z/zo 9
Osadená skrutka M3 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M3 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M3 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M4 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505984


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506073


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506110


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M3 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M4 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505991


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506035


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M5 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506394


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M12 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M6 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506417


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M5 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506349


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M12 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505441


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M5 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506318


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506271


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506295


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M20 65.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505779


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    65.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer ramena
    24.0 mm
Osadená skrutka M20 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505793


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer ramena
    24.0 mm
Osadená skrutka M3 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505816


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm