10506585
1505211
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.512 in | 
|---|---|
| Priemer hlavy | 13.0 mm | 
| Výška hlavy | 0.217 in | 
| Výška hlavy | 5.5 mm | 
| Dĺžka závitu | 2.362 in | 
| Dĺžka závitu | 60.0 mm | 
| Veľkosť závitu | M6 | 
| Priemer ramena | 0.315 in | 
| Priemer ramena | 8.0 mm | 
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 | 
| Typ skrutky | Skrutka ručná | 
| Farba | Šedá | 
| Dokončiť | Matné | 
| Typ/prevedenie hrotu | M6 | 
| Celková dĺžka | 76.5 mm | 
| Celková dĺžka | 3.012 in | 
| Dĺžka pod hlavou | 2.795 in | 
| Dĺžka pod hlavou | 71.0 mm | 
| Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ | 
| Commodity Code | 7318156290 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku