These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer Torx | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0492 € | 16000 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | 1000 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0506 € | 10000 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0434 € | 16238 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0434 € | 39000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0468 € | 2000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10048481 | 0,0924 € - 0,0924 € | 34000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0475 € - 0,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,0879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,3869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0534 € | 22430 Na sklade |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0797 € | 84000 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 18000 Na sklade |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 66320 Na sklade |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | 99520 Na sklade |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,1099 € | 9165 Na sklade |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0805 € | 6000 Na sklade |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4722 € - 0,4722 € | 230 Na sklade |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3726 € - 0,3726 € | 4500 Na sklade |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku